WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ
刀具刃磨刀柄的减径套
ID 207587
WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met bajonetsluiting
- Klemdiameter: 5 mm
- Lengte: 59 mm
技术细节
| Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | WZS GZB-bajonet |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
| Klemdiameter D1 | 5 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 3.0 |
| L10 [mm] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Variant
Met bajonetsluiting
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar