arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ Vergelijkbare illustratie

WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ

Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder

IDnr. 207589

WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
  • Met bajonetsluiting
  • Klemdiameter: 7 mm
  • Lengte: 59 mm
Technologia Tuleje pośrednie do uchwytów narzędziowych do szlifowania narzędzi
Seria WZS GZB-S – bagnet
Złącze uchwytu narzędziowego WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Średnica mocowania D1 7 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Masa [kg] 0.1

Wersja
Z blokadą bagnetową

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie