SG5A-B 160-73-50
5 軸ジョー
IDnr. 432617
システムジョー、標準
特長:
特長:
- 5 軸ジョー、可動
- インターフェース1: W-160
- 適合タイプ: KSC3 160
- 寸法: 160 x 73 x 50 mm
- 重量: 3.6 kg
Technische gegevens
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 73.0 |
| Hauteur [mm] | 50.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 3.6 |
Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés