BSA 30
Jaw turning fixture
N.º de identificação 119112
BSA 30, Dispositivo de giro da castanha Design pesado
- Diâmetro interno I: 256 mm
- Diâmetro externo A: 384 mm
Detalhes técnicos
| Diâmetro interno I [mm] | 256.0 |
|---|---|
| Diâmetro externo A [mm] | 384.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 75.0 |
| Min. posição de ajuste [mm] | 388.0 |
| Máx. posição de ajuste [mm] | 464.0 |
| Min. posição de ajuste [mm] | 208.0 |
| Máx. posição de ajuste [mm] | 284.0 |
| Peso [kg] | 21.0 |