arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PS10 300x150 Vergelijkbare illustratie

MSC-PS10 300x150

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 422094

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Gelamineerde plaat
  • Voor het frezen van contouren en speciale vormen.
  • Technologie: Parallelle stang
Technische gegevens
  • Afmetingen: 300 x 150 x 21 mm
  • Poolsteek: 3 mm + 1,5 mm
  • Gewicht: 8.1 kg
길이 [mm] 300.0
폭 [mm] 150.0
높이 [mm] 21.0
중량 [kg] 8.1

제공 범위
적층 플레이트