PVP-L30-22 1000x500
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
IDnr. 1358598
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- 22極プレート
- 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
- テクノロジー: パラレルポール
- 適合タイプ: MFPS-A1-L30 1000 x 500
- 寸法: 1000 x 500 x 22 mm
- 磁極間隔: 30 mm + 10 mm
- 重量: 70 kg
Technische gegevens
| Length [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 500.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Weight [kg] | 70.0 |
Scope of delivery
Pole plate, fastening screws