Poolverlenging snelwissel
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Troca rápida de prolongador do polo para maior flexibilidade na produção por meio do posicionamento rápido e sem ferramentas dos prolongadores de polo.
Beschrijving
Vantagens – Seus benefícios
- 100% compatível com todos as mesas magnéticas de polo quadrado MAGNOS
Pode ser adaptado em todos os mandris magnéticos de polo quadrado existentes com um tamanho de polo de 50 x 50 mm - Posicionamento sem ferramentas dos prolongadores de polo por movimento rotacional
Tempo de preparação significativamente reduzido
Opções e informações especiais
- QCS-NRS
Kit de adaptação rápida de extensão do polo para montagem em mesas magnéticas de polo quadrado. - PVB QCS
Prolongadores de polo flexíveis com troca rápida de prolongador de polo em formato quadrado. O prolongador de polo fica apoiado na peça. - PVF QCS
Prolongadores de polo fixos com troca rápida de prolongador de polo em formato quadrado. - QCS-GMS
Auxílio de montagem para fácil alinhamento da placa de fixação e, consequentemente, da direção dos prolongadores de polo.