PEB 50-34-12
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
IDnr. 1315226
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Bloque de polos de 12 vías
- Dimensiones: 350,5 x 110 x 34 mm
- Campo de polos: Duodécuplo (2 x 6)
- Rosca de polo: M8
- Peso: 10.3 kg
Technische gegevens
| Longitud [mm] | 350.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 110.0 |
| Altura [mm] | 34.0 |
| Peso [kg] | 10.3 |
Material suministrado
Bloque de polos, tornillos de fijación