arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STR-H 100 Illustration similar

STR-H 100

Top jaw blanks

ID 402201

In stock
Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vorm voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 100
Technische gegevens
  • Afmetingen: 47 x 55 x 50 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 1.95 kg
Breedte [mm] 55.0
Hoogte [mm] 50.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 100
Gewicht [kg] 1.95

Levering
Vormen voor bovenste klemmen