AB 106 M6
Perno de apoyo
ID 122162
AB 106 M6, Perno de apoyo blando
- altura H: 10 mm
- Ancho de llave: 10
- Rosca G: M6
- Material: Stahl C45
- Unidad de suministro: 1 unidad
Technické údaje
| altura H [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Ancho de llave | 10.0 |
| Rosca G | M6 |
| Material | Stahl C45 |
| blando | sí |
| Unidad de suministro | 1 unidad |