PVF 50-20
标准磁力夹持技术的附件
Ident.-Nr. 420090
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- PVF 50 固定导磁块
- 带通孔和 M8 螺钉。
- 技术: 方形磁极
- 尺寸: 45 x 45 x 20 mm
- 极丝: M8
- 对于磁极尺寸: 50 x 50 mm
Technische Details
| 长度 [mm] | 45.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 45.0 |
| 高度 [mm] | 20.0 |
| Ø D1 [mm] | 15.0 |
| Ø D2 [mm] | 9.0 |
标配范围
导磁块、紧固螺钉