arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FFV Z235-C8 Vergelijkbare illustratie

FFV Z235-C8

Standaard adapterplaat

IDnr. 836131

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z235
  • Machinezijde: ISO 702-3 Nr. 8
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 290.5 mm
  • Steekcirkel spindel: 171.4 mm
  • Hoogte: 30 mm
  • Klauwplaatboring: 136 mm
  • Gewicht: 8.9 kg
Chuck side Z235
Machine side ISO 702-3 Nr. 8
Chuck pitch circle [mm] 290.5
Spindle pitch circle [mm] 171.4
Height [mm] 30.0
Through-hole [mm] 136.0
Weight [kg] 8.9

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws