arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SGV 65-64-34.9

SGV 65-64-34.9

調節ジョー

ID 490732

システムジョー、標準

特長:
  • 調節グリップジョー
  • インターフェース1: W-65-2
  • インターフェース2: W-SEI
  • 適合タイプ: KSM2 90
テクニカルデータ:
  • 寸法: 65 x 64 x 34,9 mm
  • グリップステップ: 3 mm
  • 重量: 1.2 kg
幅 [mm] 65.0
奥行 [mm] 64.0
高さ [mm] 34.9
供給単位 個数
重量 [kg] 1.2

納品内容
システムジョー; クランピングインサートなし