VBK2-10 1xIL-1x7P 2CH
Accessoires MAGNOS
IDnr. 1611044
Câble de raccordement standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Câble de connexion pour la conception modulaire KEH plus
- Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
- Pour la commande d’une plaque de serrage magnétique
- Système prêt à l'emploi pour une installation facile
- Raccordement de l'unité de commande: 1 x ILME male
- Jonction de la plaque de serrage magnétique: 1 x 7-PIN CIR 24 female
- Nombre de canaux: 2
- Longueur de câble: 10 m
- Poids: 6.7 kg
Technische gegevens
| Nombre de canaux | 2.0 |
|---|---|
| Longueur de câble [m] | 10.0 |
| Poids [kg] | 6.7 |
Etendue de la livraison
Câble de raccordement, notice d'utilisation