GBP 40-22-7.7
Backe geschliffen
IDnr. 490559
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors, rectifié
- Interface 1: W-40-2
- Dimensions: 40 x 22 x 7,7 mm
- Poids: 0.05 kg
Technische gegevens
| Largeur [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 7.7 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.05 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation