GBP 90-22-7.7
Geslepen klauw
IDnr. 490573
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauw, geslepen
- Interface 1: W-90-2
- Afmetingen: 90 x 22 x 7,7 mm
- Gewicht: 0.11 kg
Technische gegevens
| Width [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 7.7 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.11 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws