arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STK-V 100/3 Ilustração semelhante

STK-V 100/3

Castanhas dentadas

N.º de identificação 1516572

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Garra com faixa de fixação estendida.
  • Interface de castanha: 1.5 mm x 60°
  • Adequado para: Grampo TANDEM de 3 castanhas tamanho 100
Dados técnicos:
  • Dimensões: 48 x 37 x 20 mm
  • nível de aderência: 5 mm
宽度 [mm] 37.0
高度 [mm] 20.0
适用于 100

标配范围
嵌入爪