GBW 100-35-16
Ganascia morbida
IDnr. 1373287
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia, morbida
- Interfaccia 1: W-100-1
- Dimensioni: 100 x 35 x 16 mm
- Peso: 0.38 kg
Technische gegevens
| Larghezza [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 16.0 |
| Altezza [mm] | 35.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.38 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce