arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBW-H 65-8.6-40

GBW-H 65-8.6-40

Mordaza blanda

IDnr. 430706

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza blanda, horizontal
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 65 x 8,6 x 40 mm
  • Peso: 0.2 kg
Breedte [mm] 65.0
Diepte [mm] 40.0
Hoogte [mm] 8.6
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.2

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven