arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Robot PLUS를 만나보세요

로봇공학의 가능성을 활용해 생산을 최적화하세요. 현대 제조업에서는 유연성과 효율성이 매우 중요합니다. SCHUNK의 Robot PLUS 포트폴리오는 생산 공정을 개선하기 위해 특별히 설계되었습니다. 수십 년간의 경험을 바탕으로 개발된 포괄적인 툴 체인저, 보정 유닛 및 힘-토크 센서 제품군을 제공합니다.​
저희 SCHUNK와 파트너로서 함께 하며, 고품질 제품과 포괄적이고 신뢰할 수 있는 지원을 결합하여 전 세계적으로 자동화 프로젝트를 추진하고 도움을 받으세요.

자동 툴 체인저 CPS

교체 가능한 마스터와 툴로 구성된 CPS는 엔드 이펙터를 교체하는 데 이상적입니다. 신속한 교체 주기는 시스템 유연성을 높이고, 가동 중지 시간을 최소화하며, 기계 활용도를 최적화합니다.

제품 상세 정보

장점:

  • 종단간 호환성:SWS 퀵 체인지 마스터 및 어댑터와의 완벽한 호환성으로 인해, 기존 애플리케이션을 원활하게 확장하고 CPS 시스템과 1:1로 교체할 수 있음​
  • 최적 크기 선택: 18가지 사용 가능한 크기로 CPS는 광범위한 적용 가능​
  • 범용 매체 전송: 광범위한 신호, 공압, 유체 및 통신 모듈은 툴 체인저 활용 범위를 확장

CPB 자동 툴 체인저​

교체 가능한 마스터와 툴로 구성된 CPB는 최대 유연성과 공정 안정성을 제공합니다. 견고한 잠금 장치와 다양한 미디어 전송 기능을 통해, 효율적인 툴 교체가 가능하고, 가동 중지 시간이 줄어들고 시스템 생산성이 향상됩니다.

제품 상세 정보

장점:

  • 믿을 수 있는 잠금장치​: 진공 경화 스테인리스 스틸로 제작된 형상 구속식 잠금 방식의 자체 고정 핀 메커니즘은 최대 안정성과 긴 제품 수명을 제공​​
  • 내장 전원 공급 장치​: 공압 피드 스루는 핸들링 모듈과 툴의 안정적인 공급을 보장하며 진공 전달에도 적합 ​​
  • 간단한 조립​: 로봇 및 툴 측에 통합 ISO 인터페이스가 있어 빠른 조립이 가능하고 시운전에 드는 노력을 절감​

수동 툴 체인저 CMS

CMS 수동 교체 시스템은 사용자 친화적이며, 모듈 및 액세서리의 범위가 다양하여 매우 인상적입니다. 이는 로봇 뿐만 아니라 고정된 응용 분야에서도 툴 체인지가 필요한 곳에서 사용할 수 있습니다.

제품 상세 정보

장점:

  • 향상된 프로세스 안정성: 모든 크기에서 통합 잠금 및 존재 모니터링을 통해​
  • 내장된 공기 피드 스루: 모든 피드 스루는 공압 및 진공을 위해 방사형 및 축 방향으로 사용하는 것이 가능​
  • 전기, 공압 및 유체 모듈 직접 나사 연결: 다양한 툴 제어를 위한 다양한 에너지 전달이 가능

Obsah bude brzy k dispozici

AGM 모듈형 이퀄라이징 유닛

AGM 제품군은 자동화 공정의 부정확성과 허용 오차를 보정하는 데 결정적인 역할을 합니다. 로봇 응용 분야에서 밸런싱 제품 포트폴리오는공정 안정성을 최적화하고, 로봇과 구성품 마모 방지용으로 다양한 솔루션을 제공합니다.

제품 상세 정보

장점:

  • 넓은 탑재량 범위: AGM 장치는 g 단위의 작은 양 뿐 아니라 400kg 이상의 탑재량도 처리할 수 있습니다.
  • 간섭 윤곽에 대한 타협 없음: 39가지 크기로 AGM 제품군은 항상 광범위한 애플리케이션에 적합한 장치를 제공합니다.
  • 항상 올바른 균형 조정 동작: 광범위한 포트폴리오를 통해 XY, Z, W, XYZ 및 WZ 방향으로 균형을 조정할 수 있습니다.

FTS 힘/토크 센서​

FTS 6축 힘/토크 센서에는 최대 정밀도, 유연성, 신뢰성이 결합되어 있습니다. 품질 관리, 공정 모니터링, 분쇄 및 조립 공정 등에서 AGV는 자동화에서 최대의 효율성과 공정 안정성을 보장합니다.

제품 상세 정보

장점:

  • 최대한의 정밀성: FTS의 저항식 스트레인 게이지는 센서 본체의 기계적 변형을 기록하고, 이를 6개 자유도(Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz) 모두에서 고정밀 신호로 변환합니다.​
  • 원활한 통합:EtherNet/IP, EtherCAT 및 PROFINET 인터페이스가 있는 인터페이스 박스를 사용하면 고객 네트워크 토폴로지에 간단하고 유연하게 연결할 수 있습니다.​
  • 쉬운 시운전: SCHUNK 컨트롤 센터는 사용자 친화적인 인터페이스로 시운전을 간소화하고, 다른 SCHUNK 제품과의 시너지 효과를 창출합니다.