HSV-7-3/2
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
IDnr. 1458736
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Handbediend schuifventiel
- 3/2-wegventiel
- Geschikt voor vacuümaansluitset VAS VC-SMPL G1/4-IG
- Nominale diameter (DN): 7 mm
- Schroefdraad : G1/4"-IG
- Drukbereik: -0.95 - 10 bar
Technische gegevens
| Diamètre nominal (DN) [mm] | 7.0 |
|---|---|
| Filetage | G1/4"-IG |
| Pression d'utilisation min. [bar] | -0.95 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 10.0 |
Etendue de la livraison
Vanne coulissante manuelle