arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SW 315-2 類似のイラスト

SW 315-2

クランピングインサート

IDnr. 194119

SW 315-2, クランピングインサート
  • 高さ H: 15 mm
  • 長さ L: 29.5 mm
  • 幅 B: 35 mm
  • ねじ G: M6
Height H [mm] 15.0
Length L [mm] 29.5
Width B [mm] 35.0
Thread G M6
If pendulum jaws are used on power lathe chucks, gaps may occur. For covering these gaps, we are supplying 2 different clamping inserts, which belong to the scope of delivery.