arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGVS-G3-B 45-26.5-22

SGVS-G3-B 45-26.5-22

VS 卡爪

IDnr. 1452074

标准型系统卡爪

产品特性:
  • VS 夹爪
  • 快换爪
  • 适用于: KSC mini
技术参数:
  • 尺寸: 45 x 26,5 x 22 mm
  • 夹紧步骤: 3 mm
  • 夹持台阶: 3 mm
  • 重量: 0.1 kg
宽度 [mm] 45.0
深度 [mm] 26.5
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 0.1

标配范围
系统爪