SGP-1 192-130-22
Swivel plates
IDnr. 430802
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Pendulum plate, movable
- Interface 1: W-38
- Suitable for: KSG 125
- Dimensions: 192 x 130 x 22 mm
- Weight: 3.9 kg
Technische gegevens
| Largura [mm] | 192.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 130.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 3.9 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de montagem; sem castanhas de reversão de 6 dobras