SGBB-B 160-81-50
整体爪
ID 1349865
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 整体爪,活动式
- 接口 1: W-160
- 适用于: KSC-F 160-480
- 尺寸: 160 x 81 x 50 mm
- 重量: 4.8 kg
技术细节
| Breedte [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 81.0 |
| Hoogte [mm] | 50.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 4.8 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven