SGBB-B 80-40-28
モノブロックジョー
IDnr. 1349856
システムジョー、標準
特長:
特長:
- モノブロックジョー、可動
- インターフェース1: W-80-1
- 適合タイプ: KSC-F 80, KSC-D 80
- 寸法: 80 x 40 x 28 mm
- 重量: 0.7 kg
Technische gegevens
| Width [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 40.0 |
| Height [mm] | 28.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.7 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws