SGBB-F 125-88-39
Monoblokklemmen
IDnr. 430085
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Monoblokklem, vast
- Interface 1: W-125-1
- Geschikt voor: KSG 125
- Afmetingen: 125 x 88 x 39 mm
- Gewicht: 3.1 kg
Technische gegevens
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 88.0 |
| Altura [mm] | 39.0 |
| Peso [kg] | 3.1 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación; sin mordazas superiores