SGBB-F 80-40-28
Monoblokklemmen
ID 1349855
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Monoblokklem, vast
- Interface 1: W-80-1
- Geschikt voor: KSC-F 80-214
- Afmetingen: 80 x 40 x 28 mm
- Gewicht: 0.7 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 40.0 |
| Altura [mm] | 28.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.7 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación