KSX-E 125-430 IOL
IDnr. 1601446
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Besturing via IO-Link
- Continu programmeerbare klemkracht
- Continu programmeerbare klemslag
- Voorpositionering van de klem
- Pneumatische mediaoverdracht naar de systeemklem
- IO-Link-interface: Veercontacten
- Afmetingen: 125 x 492 x 150 mm
- Basisklemspanner: 120 mm
- Klemkracht: 6 - 40 kN
- Regeleenheid bedrijfsspanning: 24 V DC
- Aandrijfsysteem bedrijfsspanning: 48 V DC
- Gewicht: 32 kg
Technische gegevens
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 125.0 |
|---|---|
| min. klemkracht [kN] | 6.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 40.0 |
| Regeleenheid bedrijfsspanning [V DC] | 24.0 |
| Aandrijfsysteem bedrijfsspanning [V DC] | 48.0 |
| Basisklemspanner [mm] | 120.0 |
| Gewicht [kg] | 32.0 |
Levering
Klemspanner, bedieningshandleiding; zonder systeemklemmen, zonder vast contact voor integratie in de machinebesturing
Programmeerbare klemkracht
De klemkracht kan via de software traploos worden ingesteld in een bereik van 6 kN tot 40 kN per spanklauw.
Voorpositionering van de klem en programmeerbare klemslag
De klemmen kunnen worden voorgepositioneerd afhankelijk van de grootte van het werkstuk, zodat de klemslag en klemtijd tot een minimum kunnen worden beperkt tijdens geautomatiseerde laadprocessen.
Pneumatische mediaoverdracht naar de systeemklem
Voor controle van het werkstukcontact via dynamische druk of reiniging van de klemvlakken. De systeemklemmen moeten door de klant dienovereenkomstig worden voorbereid.
Klembereik
Om het hele klembereik van 5 tot 420 mm te kunnen bestrijken, moet de klemspanner worden verlengd met de bijbehorende trekstangverlenging (zie accessoires).