FR-AL 130
Angled soft top jaws, made of aluminum
ID 120600
FR-AL 130, Angled soft top jaws, made of aluminum
Product features:
Product features:
- Serration: 1/16" x 90°
- Groove width: 10 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Discover other matching top jaws in different dimensions! Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
- Would you like to customize the delivery quantity (two, three, four, six pieces)? Click "Configure individual chuck jaws".
Technical details
| Gruppo prodotti | Morsetti teneri dentati angolati in alluminio |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 10.0 |
| Larghezza B [mm] | 25.0 |
| Altezza H [mm] | 45.0 |
| Lunghezza L [mm] | 53.0 |
| Spaziatura dei fori a [mm] | 20.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 12.0 |
| Spaziatura dei fori c [mm] | 12.0 |
| Vite | M6 |
| Materiale | Alluminio |
| m/set [kg] | 0.4 |