SMPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3
IDnr. 1487756
Product features:
- Matrix plate
- Dimensions: 400 x 300 x 28 mm
- Grid spacing: 12.5 x 12.5 mm
- Slot width/slot depth: 3 x 3 mm
- Number of vacuum openings: 8
- Weight: 8 kg
Technische gegevens
| Length [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 300.0 |
| Height [mm] | 28.0 |
| Grid dimension | 12.5 x 12.5 mm |
| Grid groove dimensions | 3 x 3 mm |
| Weight [kg] | 8.0 |
La fornitura comprende
Piastra matrice, set di connessione per vuoto con valvola a scorrimento manuale (tubo flessibile di collegamento da 2 m), set manometro (tubo flessibile di collegamento da 2 m), cordone di tenuta (2,8 metri), battute pezzi, istruzioni per l'uso
Forza di serraggio
La forza di serraggio risulta dalla differenza di pressione e dell'area effettiva.
F = Δp x A
Isole di attrito
Le isole di attrito aumentano l'assorbimento della forza laterale fino al 30% senza lasciare segni sul pezzo.
Perforazioni
È possibile eseguire perforazioni nel pezzo in modo rapido e semplice utilizzando ventose o FlexMat.
Collegamento di più piastre matrici
La superficie di serraggio richiesta può essere aumentata in base alle esigenze collegando più piastre matrici. Il collegamento avviene mediante una vite cava (ID 1457307). Le dimensioni esterne della piastra matrice non sono importanti qui.