SGWB-G5-B 40-57-27
Omkeerbare klauwgreep.
IDnr. 1494303
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Omkeerbare klauwgreep, beweegbaar
- Snelwisselklauw
- Geschikt voor: KSX-C2 125
- Afmetingen: 40 x 57 x 27 mm
- grip stap: 5 mm
- Gewicht: 0.8 kg
Technische gegevens
| Width [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 57.0 |
| Height [mm] | 27.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.8 |
Scope of delivery
System jaw