arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 165 K-SV60°

고정 3죠 척, 유압으로 작동

ID 450200

표준 버전에서 고정 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 유압 실린더가 내장됨
  • 고정용 베이스 플레이트
  • 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 2.75 mm
  • 피스톤 스트로크: 12 mm
  • 최대 클램핑 포스: 57 kN
  • 최대 구동 압력: 195 bar
  • 척 높이: 102 mm
  • 중량: 20.1 kg
Vertanding 1.5 mm x 60°
Max. opspankracht [kN] 57.0
Stuurdruk [bar] 195.0
Slag per klem [mm] 2.75
Gewicht [kg] 20.1

Levering
Aangedreven klauwplaat, T-moeren, handleiding; zonder bovenste klemmen, zonder montageschroeven