ROTA NCK-S plus 250 K-SV60°
ステーショナリー 3 ジョーチャック、油圧式
IDnr. 450202
静置型旋盤パワーチャック 標準バージョン
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 油圧シリンダー内蔵
- 静置型ベースプレート
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- 片側ストローク: 4.4 mm
- ピストンストローク: 19 mm
- 最大把持力: 111 kN
- 最大作動圧: 120 bar
- チャック高さ: 121 mm
- 重量: 47.6 kg
Technische gegevens
| Denture | 1.5 mm x 60° |
|---|---|
| Force de serrage max. [kN] | 111.0 |
| Pression d'actionnement [bar] | 120.0 |
| Course par mors [mm] | 4.4 |
| Poids [kg] | 47.6 |
Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, lardons de fixation, notice d'utilisation ; vis de montage