ADHESO Demogreifer 700µm
粘着グリッパー
粘着グリッパー ADHESO
- グリッパーパッドのサイズ: 32 mm
- ADHESO 粘着構造、ピラーの長径: 700 µm
Technische gegevens
| 粘着構造 [µm] | 700.0 |
|---|---|
| 重量 [g] | 28.5 |
| パッド径 [mm] | 32.0 |
| 周囲条件 | ダストフリー、グリスフリー、ドライ |
| 素材発泡体 | 発泡アクリル接着剤 |
| 粘着構造材 | TPU |
| D 径 [mm] | 40.0 |
| 高さ Z [mm] | 19.8 |
G-5-700-Mは、当社技術の可能性と利点を示しています。このグリッパーはテスト環境やデモ用に設計されています。ADHESO G-5-700-Mは、この未来技術の世界についての知見を示し、当社のグリッパーの性能を直接体験していただけます。
寸法
寸法
モデルシリーズに関する一般注意事項
作動方式
(乾式)接着
ハウジングの材質
陽極酸化処理されたアルミ
素材発泡体
支持構造/発泡アクリル接着剤
粘着構造材
熱可塑性ポリウレタン(TPU)700 µm
粘着剤
アクリル系粘着剤
ワーク重量
1 kg/cm²まで、ワークの表面によって異なります
納品内容
カバーキャップ付きADHESOグリッパー
以下で構成されるグリッパー
パッドブラケット、支持構造、粘着構造