arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ADHESO

ADHESO

Hechtende grijpers
Bionisch geïnspireerde grijpeenheden met ADHESO-technologie

De voordelen van de ADHESO-grijpertechnologie zijn revolutionair:

  • Grijpen zonder residu
  • Gevoelig grijpen zonder mechanische kracht
  • Geen externe energievoorziening

De toepassingsexperts van SCHUNK profiteren van deze voordelen en ontwikkelen klantspecifieke zelfklevende grijpers met ADHESO-grijpertechnologie. Door de grote verscheidenheid van de hechtstructuren kunnen grijpers met ADHESO-technologie direct worden aangepast aan de vereisten van uw toepassing.

ADHESO-toepassing in beeld, voedingssector

Content available soon

Hechtende grijptechnologie

Geïnspireerd door de natuur

De ADHESO-grijpertechnologie is gebaseerd op een hechtsysteem uit de natuur. De hechtkrachten die door dieren zoals gekko's worden gebruikt om zich voort te bewegen, worden nu door SCHUNK gebruikt voor handlingtoepassingen in de meest uiteenlopende gebieden.

ADHESO materiaal en oppervlak

SCHUNK-grijpers met ADHESO-grijpertechnologie hebben een kenmerkende oppervlakte-architectuur gemaakt van speciale polymeren. Het resultaat is een structuur van uiterst fijn gestructureerde poten die zich zonder resten aan de verschillende materialen en objecten hechten. Door de schaalbaarheidsopties en het gebruik van verschillende materiaaleigenschappen kan de hechtstructuur worden aangepast aan verschillende werkstukken en oppervlakken. Hierdoor zijn grijpers met ADHESO-technologie eenvoudig aan te passen aan de meest uiteenlopende werkstukken en toepassingen.

ADHESO oppervlaktestructuur
ADHESO grijpproces

ADHESO grijpproces

Om het werkstuk op te pakken wordt er lichte druk uitgeoefend op de constructie, waardoor het contactoppervlak groter wordt en de effecten van de Van der Waals-krachten worden toegepast. Om de grijper te lossen, kan deze op drie manieren van het werkstuk worden gescheiden:

1) Draaibeweging

2) Kantelbeweging

3) Schuifbeweging

4) Drukken

Als alternatief is het ook mogelijk om de grijper uit te rusten met een actieve wisser, die mechanische belasting op het werkstuk op de positie van de grijper voorkomt.

Grijpers met ADHESO-technologie

Hechtende grijpers zonder energiebehoefte

De grijperoplossingen die mogelijk zijn met ADHESO zijn net zo divers als de toepassingen zelf. Door het materiaal, de topografie en de miniaturisatie te variëren, kan de grijper individueel worden aangepast aan de verschillende vereisten van uw toepassing.
SCHUNK biedt vier gestandaardiseerde ADHESO-grijperpadformaten met bijpassende ISO-flensadapter, die al kunnen worden gebruikt om een groot aantal grijpertoepassingen snel en kosteneffectief te implementeren. Op verzoek kan SCHUNK ook een op maat gemaakte ADHESO-grijperoplossing leveren die rechtstreeks is afgestemd op uw toepassing.

Profiteer nu van de voordelen van de ADHESO-grijpertechnologie:

  • Lage bedrijfskosten door energiezuinig grijpen zonder extra energietoevoer

  • Grijpen zonder zichtbare resten voor gevoelige werkstukken

  • Geen deeltjesemissie, waardoor de grijper geschikt is voor cleanroom-toepassingen

  • Veelzijdig in gebruik en ideaal aangepast aan verschillende toepassingsgebieden

De ADHESO hechtende grijper in de praktijk

Indrukwekkende eigenschappen voor uitdagende handlingtoepassingen

Grijpers met ADHESO-technologie in laboratoriumautomatisering, medische en farmaceutische industrie

Verpakkingen, spuiten en andere medische voorwerpen van kunststof en glas hebben vaak zeer gladde oppervlakken en zijn daarom bij uitstek geschikt om door de SCHUNK ADHESO te worden gehanteerd. Dankzij het deeltjesvrije en energie-efficiënte grijpproces kunnen de ADHESO-grijpers probleemloos worden gebruikt, zelfs in hygiënisch gevoelige omgevingen. Deze technologie maakt het mogelijk om op een betrouwbare manier te grijpen zonder dat er extra energie nodig is en zonder resten achter te laten.

Grijpers met ADHESO-technologie in de elektronica-industrie

Of het nu gaat om de montage van printplaten of om het grijpen van complete wafers of printplaten: SCHUNK ADHESO-grijpers zijn ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen in de elektronica-industrie. Dankzij de unieke ADHESO-grijpertechnologie treden er geen mechanische pulsen op tijdens het grijpproces. Daarom biedt SCHUNK ADHESO de optimale oplossing, zonder residu of deeltjesemissie.

Geïnteresseerd?

Vertel ons over uw toepassing en samen bekijken we de mogelijkheden die de SCHUNK ADHESO-grijpertechnologie u kan bieden.