EGU
De robuuste krachtpatser
De elektrische universele grijper EGU is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen en zorgt voor betrouwbare hantering van werkstukken tijdens de dagelijkse productie.
EGU in gebruik
Wat maakt de EGU speciaal?
Eén grijper voor een breed scala aan werkstukken
Tijdens de productie veranderen vaak werkstukken, specificaties en batchgroottes. De EGU kan flexibel aan verschillende onderdelen worden aangepast en maakt het mogelijk om met slechts één grijper een grote verscheidenheid aan onderdeelvarianten te verwerken. Zo kunt u de opsteltijd verkorten en uw productie flexibel houden.
Ga snel en eenvoudig aan de slag
Van integratie tot inbedrijfstelling: de EGU kan snel in bestaande automatiseringssystemen worden geïntegreerd. Gestandaardiseerde interfaces, robotplug-ins en vooraf geconfigureerde functieblokken verminderen de inspanning die nodig is voor de integratie en versnellen de opstart van het project.
Hoge betrouwbaarheid van het proces in de uitvoeringsfase
In de dagelijkse industriële praktijk zijn betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het hoogste belang. Grijpkrachtbehoud, detectie van werkstukverlies en robuuste geleidingen garanderen dat werkstukken zelfs in ongunstige omstandigheden veilig kunnen worden verwerkt.
De voordelen in een oogopslag.
- Betrouwbare handling van werkstukken, zelfs in ongunstige industriële omstandigheden dankzij het robuuste ontwerp, de bestendigheid tegen stof, koelvloeistof en zware belastingen.
- Met slechts één grijper kunt u een grote verscheidenheid aan werkstukken verwerken, dankzij het grote slagbereik en de continu instelbare grijpkracht.
- Ga snel en eenvoudig aan de slag met dankzij een breed scala aan communicatie-interfaces en uitgebreide ondersteuning, waaronder robotplug-ins, PLC-modules, open-sourcecomponenten, modellen voor virtuele inbedrijfstelling en de inbedrijfstellingsapp in het SCHUNK Control Center.
- Hoge procesbetrouwbaarheid, zelfs bij hoge krachten en koppels, dankzij de robuuste T-gleuf-schuifgeleiding en de geïntegreerde grijpkrachtbehoudfunctie en detectie van werkstukverlies.
- Systematisch ontwijken van interferientiecontouren en versnellen van grijpprocessen door de parallelle benadering tot een selecteerbare voor-positie, zelfs wanneer de machine nog in beweging is.
- Onmiddellijk doorgaan met werken na een herstart, zonder dat een referentiedoorgang nodig is, dankzij de hoge resolutie van de absolute encoder.
- Werkstukken grijpen en opnieuw grijpen zelfs wanneer er afwijkingen van de posities zijn en toleranties zonder dat een extra benaderingstraject vereist is dankzij autonome centrering en gecontroleerde toename van de grijpkracht via de aandrijving.
- Regeling en bewaking van het grijpproces met hoge nauwkeurigheid via aanpasbare bewegings- en hanteringsfuncties, evenals meldingen van status, fouten en waarschuwingen.
- Vrijwel onderhoudsvrij dankzij het gebruik van borstelloze platte motoren.