GAP
Garras paralelas angular
Garra angular paralela de 2 dedos para fixação O.D. paralela após girar o dedo da garra até 90 graus por garra
Beschrijving
利点と特長
- 確実に駆動される傾斜および平行ストローク
一体型機能ユニット - 平行ストロークで絶対確実なクランプ
最高の位置決め精度用 - 安定した動的性能
高い動力伝達と同期グリップを実現 - 高把持力
平行ストロークで - ジョーの開度: 最大 180°
きわめて多様なアプリケーションに柔軟に対応 - オプションとして把持力維持機構の組み込み可能
停電時にも十分な把持力を確保 - 終端位置のモニタリング
オプションとして標準モニタリングセット付属 - 標準取付けボア
モジュラーシステムの他コンポーネント多数との接続可能
オプション、その他
- 把持力保持バージョン AS
この機械式把持力保持機構により、圧力が低下した場合でも、最低限度の把持力が確実に保持されます。AS バージョンでは閉動作力として機能します。この他にも、グリップ力の保持を使用してグリップ力をアップしたり、単動グリップに使用します。 - ダンパー仕様
特に振動減衰の必要な運動に対してはショックアブソーバー付きタイプが用意されています。お問い合わせください。 - このモジュールは標準としてモジュラーシステムの各種コンポーネント多数と組み合わせることができます。当社のサポートは随時ご利用いただけます。
- 食品用潤滑剤
本製品は、食品規格に適合した潤滑剤を標準装備しています。EN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていない。関連するNSF証明書は、取扱説明書の潤滑油情報を使用してhttps://info.nsf.org/USDA/Listings.aspからご覧ください。