KA BW12-L 3P-0500-PNP
kabel
IDnr. 301507
Aansluitkabels, Afmetingen aansluiting: M12, Haaks
- Type schakeling: PNP
- Aansluiting: M12
- Aantal draden: 3
- Kabellengte: 5 m
- Max. stroom: 4 A
Technische gegevens
Aansluiting sensorzijde | Haaks |
---|---|
Schroefdraad, sensorzijde | M12 |
Haakse connector, sensorzijde [°] | 90 |
Connector schakelkastzijde | Open kabeldraden |
Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
Kabellengte [m] | 5 |
Aantal draden | 3 |
Kabeldoorsnede [mm²] | 0.34 |
Gewicht [kg] | 0.2 |
Max. stroom per draad [A] | 4 |
Max. stroom [A] | 4 |
Versie hoekvormig PNP | ja |