KA WLN12T0150-LK-00500-A
kabel
IDnr. 310263
Voedingskabel - geschikt voor sleepkettingen, Afmetingen aansluiting: M12T, Haaks
- Aansluiting: M12 T-gepolariseerd
- Aantal draden: 4
- Kabellengte: 5 m
- Max. stroom: 12 A
Technische gegevens
Aansluiting sensorzijde | Haaks |
---|---|
Schroefdraad, sensorzijde | M12 T-gepolariseerd |
Haakse connector, sensorzijde [°] | 90 |
Connector schakelkastzijde | Open kabeldraden |
Haakse connector, schakelkastzijde [°] | 0 |
Kabellengte [m] | 5 |
Aantal draden | 4 |
Kabeldoorsnede [mm²] | 1.5 |
Max. stroom per draad [A] | 12 |
Max. stroom [A] | 12 |