arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KST-M8-G 3P Vergelijkbare illustratie

KST-M8-G 3P

Stekkers/contacten en instelbare behuizingen

IDnr. 300050

Kabelconnector, Afmetingen aansluiting: M8, Rechte steker

  • Aantal draden: 3
  • Max. stroom: 0.5 A
Aansluiting sensorzijde Rechte steker
Connector schakelkastzijde Open kabeldraden
Haakse connector, schakelkastzijde [°] 0
Aantal draden 3.0
Kabeldoorsnede [mm²] 0.25
Max. stroom per draad [A] 0.5
Max. stroom [A] 0.5
Kabelconnector ja