arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PLG 20-XXX-1-ASY Vergelijkbare illustratie

PLG 20-XXX-1-ASY

Aangepaste en configureerbare lange-slaggrijper
Aangepaste en configureerbare lange-slaggrijper PLG, Maatuitvoering: 20, pneumatisch

  • Slag per klem: 400 mm
  • Sluitkracht: 1650 N
  • Openingskracht: 2000 N
  • Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
핑거 버전 짧음
동기화 비동기
죠당 최소 스트로크 [mm] 100.0
죠당 최대 스트로크 [mm] 400.0
폐쇄력 [N] 1650.0
개방력 [N] 2000.0
무게* [kg] 19.03
스트로크 1mm당 추가 질량** [kg] 0.05
권고 공작물 중량 [kg] 8.25
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 6.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 0.8
개방 시간 [s] 1.0
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 330.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 15.0
IP 보호등급 30
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 90.0
반복 정밀도 [mm] 0.03
모멘트 Mx 최대 [Nm] 136.0
모멘트 My 최대 [Nm] 413.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 154.0
홀딩 포스 위치 클램핑 *** [N] 1600.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 2000.0
개별 구성에 따라 PDF 데이터 시트에서 조합 옵션에 대한 추가 기술 데이터를 찾을 수 있습니다.
* 추가 옵션 없이 죠당 100 mm 스트로크인 기본 이형을 나타냄
**추가 옵션이 없는 기본 이형을 나타냄
위치 클램핑이 있는 이형을 나타냄

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다. 최대 허용 가능한 핑거 길이는 정격 동작 압력이 달성될 때까지 적용됩니다. 압력이 더 높아지면 핑거 길이가 정격 동작 압력에 비례하여 감소해야 합니다.

반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으며, 이는 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

온라인 구성기로 도달하는 방법
컨피규레이터는 SCHUNK 웹사이트 또는 https://schunk.com/kr/ko/konfigurator-plg 직접 액세스할 수 있습니다.

홀딩 포스 위치 클램핑
설치된 클램핑 요소 2개의 피스톤 로드에 대해 클램핑 포스의 합을 설명합니다.

하우징 재료
알루미늄 합금

베이스 죠 재료
경질 고강도 알루미늄

보증
12개월

제공 범위
핑거 마운팅용 센터링 슬리브, AKO EN ISO...를 갖춘 이형의 그리퍼 마운팅용 마운팅 재료, 조립 지침(온라인에서 제공되는 통합 선언이 포함된 사용 설명서).