INK 80-S-SA
IDnr. 301566
- Aantal schakelpunten: 1
- Schakelafstand: 1.5 mm
- Cilindrische sensor
- Schroefdraad sensorzijde: M8x1
- Type schakeling: PNP
- Sluiter
- Kabellengte: 200 cm
- Elektrische aansluiting: Open kabeldraden
- Nominale spanning: 24 V
Technische gegevens
Meetprincipe | inductief |
---|---|
Schakelfunctie | Sluiter |
Schakeltype | PNP |
Aantal schakelpunten | 1 |
Schakelafstand [mm] | 1.5 |
Schakelhysterese van de nominale schakelafstand | < 10% |
Max. schakelfrequentie [Hz] | 1000 |
Min. omgevingstemperatuur [°C] | -25 |
Max. omgevingstemperatuur [°C] | 70 |
Led-indicator in sensor | geen |
Spanningstype | DC |
Nominale spanning | 24 |
Min. bedrijfsspanning | 10 |
Max. bedrijfsspanning | 30 |
Spanningsval [V] | 1.5 |
Max. schakelstroom | 0.2 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Bescherming tegen polariteitsomkering | ja |
Materiaal behuizing | roestvaststaal |
Kabelconnector/kabeluiteinde | Open kabeldraden |
Kabellengte L [cm] | 200 |
Kabeldiameter D [mm] | 3.3 |
Kabelontwerp (aderdoorsnede/aantal kabels) | 3x 0,14 mm2 |
Kabelmantelmateriaal | PUR |
Min. buigradius (dynamisch) [mm] | 33 |
Min. buigradius (statisch) [mm] | 16.5 |
Gewicht | 0.073 |
Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) | 67 |
Beschermklasse | II |
Variant met laterale kabeluitgang | ja |
Algemene opmerkingen over de reeks
SCHUNK-grijpmodules, roterende en lineaire modules en robotaccessoires moeten worden gecontroleerd met de juiste SCHUNK-sensoren, omdat alles op elkaar is afgestemd.
Als de belangrijkste eigenschappen, zoals schakelafstand, schakelfunctie, hysterese en spanning voldoende gelijk zijn, kunnen in plaats van de inductieve SCHUNK-naderingsschakelaars (IN, INK) doorgaans ook naderingsschakelaars van andere fabrikanten worden gebruikt.
Sensoren van andere fabrikanten die in SCHUNK-producten zijn geïntegreerd, bieden zelden uitstekende schakelresultaten. Bovendien kunnen we geen goede werking of functionele veiligheid ervoor garanderen.