arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MMS 22-A-10V-M12 Vergelijkbare illustratie

MMS 22-A-10V-M12

Analoge positiesensor

IDnr. 315828

Analoge magneetschakelaar MMS 22-A, Inleerfunctie, C-groef

  • Kabellengte: 0.31 m
  • Elektrische aansluiting: M12-connector, drie pinnen
  • Max. uitgangsspanning: 10 V
  • Nominale spanning: 24 V
Meetprincipe magnetisch
Aantal schakelpunten Analoog
Inleerfunctie ja
Uitgangsspanning/voedingsspanning ja
Min. uitgangsspanning [V] 0.3
Max. uitgangsspanning [V] 10.0
Lineariteit [%] 15
Herhalingsnauwkeurigheid R van de maximale eindwaarde < 3 %
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 55.0
Led-indicator in sensor ja
Reactietijd/norm. Schakeltijd [ms] 50.0
Nominale spanning [V] 24.0
Min. bedrijfsspanning [V] 15.0
Max. spanning [V] 30.0
Max. rimpel (% Ue) <2 % Vss
Spanningstype DC
Nominale stroom [mA] 15.0
Min. belastingsweerstand RL [kΩ] 10.0
Kortsluitbeveiliging ja
Bescherming tegen polariteitsomkering ja
Materiaal behuizing GV-5H (PA), zwart
Kabelconnector/kabeluiteinde M12-connector, drie pinnen
Kabellengte [m] 0.31
Kabeldiameter [mm] 2.35
Kabelmantelmateriaal PUR
Kabelafscherming ja
Min. buigradius (dynamisch) [mm] 24.0
Min. buigradius (statisch) [mm] 12.0
Gewicht [kg] 0.01
Beschermklasse IP (sensor, aangesloten) 67
Beschermklasse 3
Weerstand tegen booremulsie * ja
CE ja
*Geteste booremulsies: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 en Oemeta 760 (1008339).