MMS 22-PI1-S-M8-PNP-SA
IDnr. 301166
- Anzahl Schaltpunkte: 1
- Schaltart: PNP
- Schließer
- Kabellänge: 30 cm
- Elektrischer Anschluss: M8-Stecker, 3-polig
- Nennspannung: 24 V
Technische gegevens
| Messprinzip | magnetisch |
|---|---|
| Schaltfunktion | Schließer |
| Schaltungsart | PNP |
| Anzahl Schaltpunkte | 1 |
| Teach-Funktion | ja |
| typische Schaltzeit [s] | 0.001 |
| Max. Schaltfrequenz [Hz] | 1000.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -20.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80.0 |
| LED-Anzeige am Sensor | ja |
| Spannungsart | DC |
| Nennspannung | 24.0 |
| Min. Betriebsspannung | 10.0 |
| Max. Betriebsspannung | 30.0 |
| Spannungsabfall [V] | 1.5 |
| Max. Schaltstrom | 0.05 |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Verpolungssicher | ja |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Kabelstecker/Kabelende | M8-Stecker, 3-polig |
| Kabellänge L [cm] | 30.0 |
| Kabeldurchmesser D [mm] | 2.2 |
| Kabelaufbau (Aderquerschnitt/Anzahl Adern) | 3x 0,05mm2 |
| Werkstoff Kabelummantelung | PUR |
| Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] | 22.0 |
| Min. Biegeradius (statisch) [mm] | 11.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.01 |
| Schutzart IP (Sensor, gesteckt) | 67 |
| Schutzklasse | III |
| Version mit seitlichem Kabelabgang | ja |
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
SCHUNK Greif- und Drehmodulen, sowie Linearachsen und Roboterzubehör-Komponenten sind stets mit den dazu passenden Sensoren von SCHUNK abzufragen, da diese bestmöglich aufeinander abgestimmt sind.
Die Abstimmung von Sensor und Produkt wird durch das Zusammenspiel der Parameter Typ und Feldstärke des Magneten, Abstand, Wandstärke und Wandmaterial zwischen Magnet und Sensor sowie durch die Ausrichtung und Sensitivität des Sensors selbst geprägt.
Sensoren anderer Hersteller in SCHUNK Produkten liefern daher in den seltensten Fällen befriedigende Schaltergebnisse. Ebenso kann weder deren Funktion noch deren Funktionssicherheit garantiert werden.
Aufgrund der deutlich höheren Genauigkeit des Sensors gegenüber herkömmlichen Magnetsensoren darf die Differenz zwischen Teachtemperatur und der späteren Arbeitstemperatur nicht mehr als 30 K betragen.
Gehäusematerial
PA
Material Kabelummantelung
PUR
Befestigung
Klemmen in Sensornut, Arretieren durch Inbus-Schraube
Gewährleistung
24 Monate