arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GSW-B-AGE-XYZ 120 Vergelijkbare illustratie

GSW-B-AGE-XYZ 120

Asinterface voor grijper

IDnr. 308435

Asinterface voor grijper GSW-B-AGE, Maatuitvoering: 120, pneumatisch, hydraulisch

  • Max. omgevingstemperatuur: 90 °C
  • Schachtdiameter: 20 mm
Gewicht [kg] 1.1
Max. toegestane tpm [1/min] 20.0
Nominale werkdruk perslucht [bar] 6.0
Minimale bedrijfsdruk perslucht [bar] 4.0
Max. bedrijfsdruk van de perslucht [bar] 8.0
Nominale werkdruk koelvloeistof [bar] 40.0
Min. bedrijfsdruk koelvloeistof [bar] 20.0
Max. bedrijfsdruk van de koelvloeistof [bar] 50.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Compensatie XY [mm] 1.5
Compensatie Z [mm] 2.7
Hoekuitwijking [°] 5.5
Rotatie-afwijking [°] 3.5
Koppel draaicompensatie [Nm] 0.2
Diameter D [mm] 90.0
Hoogte Z [mm] 132.1
Moment Mx max. [Nm] 20.0
Moment My max. [Nm] 25.0
Moment Mz max. [Nm] 10.0
Kracht Fz max. [N] 500.0
De waarden verwijzen alleen naar de adapter GSW-B-AGE met compensatie-eenheid.
De juiste grijper moet afzonderlijk worden besteld.
Zie de volgende pagina's voor grijperspecifieke waarden.

Algemene opmerkingen over de reeks

Grijpkracht
verwijst naar de combinatie van een GSW-B met een bijbehorende grijper en geeft de minimale grijpkracht weer.

Vingerlengte
wordt gemeten uit het referentieoppervlak als de afstand P in de richting van de hoofdas.

Rondloopnauwkeurigheid
is gedefinieerd als verdeling van de eindpositie voor 100 opeenvolgende slagen.

Sluitings- en openingstijden
De opgegeven tijden zijn afhankelijk van het debiet, de druk van het aandrijfmedium en de daaruit resulterende elektrische weerstanden.

Werkingsprincipe
Drukverdeler en kinematiek met wig-haak

Materiaal behuizing
Aluminiumlegering, geanodiseerd

Materiaal basisklem
Gezwart staal

Materiaal spindelinterface
Aluminiumlegering

Aandrijving
hydraulisch met koelvloeistof voor de machine (gefilterd, max. grootte van de deeltjes 30 µm) of pneumatisch met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Bevestigingsschroeven, centreerelementen, montage-instructies (gebruikershandleiding met inbouwverklaring is online beschikbaar) De grijper is niet inbegrepen en moet afzonderlijk worden besteld in de gewenste uitvoering.