arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AGM-W

AGM-W

Unidade de compensação
Unidade de compensação modular com compensação angular para a compensação de imprecisões e tolerâncias. Como parte da família de produtos AGM, o AGM-W pode ser combinado de forma flexível com o AGM-Z e, portanto, sempre oferece o comportamento de compensação correto para uma ampla gama de aplicações.
Obsah bude brzy k dispozici

AGM 补偿单元

精密、可靠、模块化。
模块化补偿单元设计紧凑,配有坚固的导轨。

AGM 补偿单元可有效调节机器人自动化过程中的公差。例如,可以避免机床上下料时的受限情况、连接过程中的不准确或料箱拾取过程中的卡顿现象。模块化 AGM 产品系列包括 23 种规格,避免干扰轮廓。由于变体种类繁多,用户总能找到满足要求的合适产品。

查看宣传册

AGM 使用场景

Obsah bude brzy k dispozici
Obsah bude brzy k dispozici

优势 - 您将获益

  • 高效角度补偿
    用于补偿不同排布部件的公差与误差。

  • 最大灵活性
    由于 AGM 产品系列的模块化,可以与 Z 组合使用。

  • 气动锁定
    借助坚固的锁定机构使部件锁定在中心位置。

  • 用途广泛,适配性强
    旋转输出扭矩可以根据压力进行调整,使其易于移动。

  • 用途广泛,适用于所有行业
    得益于食品级润滑脂。可在医疗技术、实验室自动化、制药或食品行业投入使用。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。

  • 工艺稳定性提升
    磁性开关或感应式接近开关提供各种监控选项。

  • 在水平或倾斜位置进行补偿
    由于控制活塞的额外增压,可以实现精确的重量补偿。

Robot PLUS 主视图

探索 Robot PLUS

符合您需求的产品和技术
全新的 Robot PLUS 产品组合可为您的自动化系统提供面向未来的末端解决方案。

利用机器人技术优化生产。灵活性和效率在现代制造业中至关重要。SCHUNK 的 Robot PLUS 产品系列专为改善您的生产工艺而设计。

前往 Robot PLUS 产品组合