FTS 070-1200-28
IDnr. 1598247
- Faixa de medição Fx, Fy: ± 500 N
- Faixa de medição Fz: ± 1200 N
- Faixa de medição Mx, My: ± 28 Nm
- Faixa de medição Mz: ± 28 Nm
- Classe de proteção IP: 67
Technische gegevens
| Peso [kg] | 0.36 |
|---|---|
| Classe de proteção IP | 67 |
| Faixa de medição Fx, Fy [N] | ± 500 |
| Faixa de medição Fz [N] | ± 1200 |
| Faixa de medição Mx, My [Nm] | ± 28 |
| Faixa de medição Mz [Nm] | ± 28 |
| Resolução Fx, Fy [N] | 0.025 |
| Resolução Fz [N] | 0.048 |
| Resolução Mx, Minha [Nm] | 0.00112 |
| Resolução Mz [Nm] | 8.4E-4 |
| Desvio relativo da exibição em relação à faixa de medição | <1,0 %-fs |
| Desvio máximo de exibição Fx, Fy [N] | 5.0 |
| Desvio máximo de exibição Fz [N] | 12.0 |
| Desvio máximo de exibição Mx, My, Mz [Nm] | 0.28 |
| Taxa máx. de amostragem [Hz] | 1000.0 |
| Taxa máx. de saída (UDP) [Hz] | 2000.0 |
| Informações sobre acessórios | Além do sensor FTS, são necessários um cabo de conexão e uma caixa de interface |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Todas as forças e torques que atuam no sensor devem estar dentro da faixa de medição especificada.
Exceder a faixa de medição reduzirá o número máximo de ciclos de carga e poderá causar danos ao sensor. Entre em contato conosco se sua aplicação exceder a faixa de medição.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Precisão de medição
< 1% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C
Proteção contra respingos de água
IP67 como padrão
Carcaça
Alumínio e aço inoxidável
Garantia
24 meses