arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Ontdek Robot PLUS

Gebruik de mogelijkheden van robotica om uw productie te optimaliseren. Flexibiliteit en efficiëntie zijn cruciaal in de moderne productie. Het Robot PLUS-gamma van SCHUNK is speciaal ontworpen om uw productieproces te verbeteren. Het biedt een uitgebreide reeks gereedschapswisselaars, compensatie-units en krachtmomentsensoren - ontwikkeld op basis van tientallen jaren ervaring.
Met SCHUNK als uw partner profiteert u van een combinatie van hoogwaardige producten en uitgebreide, betrouwbare ondersteuning om uw automatiseringsprojecten wereldwijd te stimuleren en te bevorderen.

Automatische gereedschapswisselaar CPS

De CPS, bestaande uit een verwisselbare master en gereedschap, is ideaal voor het verwisselen van eindeffectoren. Snelle wisselcycli verhogen de flexibiliteit van het systeem, minimaliseren stilstand en optimaliseren het machinegebruik.

Productgegevens

Voordelen:

  • End-to-endcompatibiliteit Bestaande applicaties kunnen naadloos worden uitgebreid en 1:1 worden vervangen door het CPS-systeem dankzij de volledige compatibiliteit met SWS-wisselkoppen en -adapters.
  • optimale selectie van maten: Met 18 beschikbare maten maakt de CPS een breed scala aan toepassingen mogelijk.
  • Veelzijdige mediaoverdracht Een brede reeks signaal-, pneumatische, vloeistof- en communicatiemodules breidt de reeks toepassingen voor de gereedschapswisselaar uit.

CPB automatische gereedschapswisselaar

De CPB, bestaande uit een verwisselbare master en verwisselbaar gereedschap, biedt maximale flexibiliteit en procesbetrouwbaarheid. Het robuuste vergrendelingsmechanisme en de veelzijdige mediaoverdracht maken efficiënt wisselen van gereedschap mogelijk, verminderen stilstandtijden en verhogen de productiviteit van uw systeem.

Productgegevens

Voordelen:

  • Beproefd vergrendelingsmechanisme Het positief vergrendelende, zelfborgende penmechanisme van vacuümgehard roestvrij staal biedt maximale stabiliteit en een lange levensduur.
  • Geïntegreerde voeding: Pneumatische doorvoeren zorgen voor een betrouwbare voeding van handlingmodules en gereedschappen en zijn ook geschikt voor vacuümtransmissie
  • Eenvoudige montage​: De geïntegreerde ISO-interface aan robot- en gereedschapszijde maakt snelle montage mogelijk en vermindert de inspanning voor inbedrijfstelling.

Handmatige gereedschapswisselaar CMS

Met zijn gebruiksvriendelijkheid, diversiteit aan modules en uitgebreide assortiment accessoires is het CMS handwisselsysteem zeer indrukwekkend. Hij kan zowel op robots als in stationaire toepassingen worden gebruikt, overal waar gereedschapswissels belangrijk zijn.

Productgegevens

Voordelen:

  • Verhoogde procesbetrouwbaarheid: Door geïntegreerde vergrendeling en te aanwezigheidsbewaking in alle maten
  • Geïntegreerde luchtdoorvoeren: Alle doorvoeren kunnen radiaal en axiaal worden gebruikt voor pneumatische en vacuüm toepassingen.
  • Directe schroefverbinding voor elektrische, pneumatische en vloeistofmodules: Maakt veelzijdige energieoverdracht mogelijk voor het aansturen van een groot aantal gereedschappen

Inhoud binnenkort beschikbaar

AGM modulaire vereffeningseenheden

De AGM-productfamilie speelt een doorslaggevende rol bij het compenseren van onnauwkeurigheden en toleranties in geautomatiseerde processen. Voor robottoepassingen biedt het balanceerassortiment veelzijdige oplossingen voor het optimaliseren van de procesbetrouwbaarheid en het beschermen van robots en componenten tegen slijtage.

Productgegevens

Voordelen:

  • Groot laadbereik: De AGM units kunnen ladingen aan van slechts enkele grammen tot meer dan 400 kg.
  • Geen compromissen met de interferentiecontour: Met 39 maten biedt de AGM-productfamilie altijd de juiste eenheid voor een breed scala aan toepassingen.
  • Altijd het juiste balanceergedrag: Het brede portfolio maakt balanceren mogelijk in de richtingen XY, Z, W, XYZ en WZ.

FTS kracht-/momentsensor

De FTS 6-assige kracht-/momentsensor combineert maximale precisie, flexibiliteit en betrouwbaarheid. Of het nu gaat om kwaliteitscontrole, procesbewaking of slijp- en assemblageprocessen - de AGV zorgt voor maximale efficiëntie en procesbetrouwbaarheid in automatisering.

Productgegevens

Voordelen:

  • Maximale nauwkeurigheid: De rekstrookjes van de FTS registreren de mechanische vervorming van het sensorlichaam en zetten dit om in zeer nauwkeurige signalen in alle zes vrijheidsgraden (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz).
  • Naadloze integratie: De interfacebox met EtherNet/IP-, EtherCAT- en PROFINET-interfaces maakt een eenvoudige en flexibele aansluiting op klantnetwerktopologieën mogelijk.
  • Intuïtieve inbedrijfsstelling: Het SCHUNK Control Center vereenvoudigt de inbedrijfstelling met een gebruiksvriendelijke interface en creëert synergie met andere SCHUNK-producten.