TENDO SPW Ø20
Spannkraftprüfwelle
IDnr. 200027
TENDO SPW Ø20, Spannkraftprüfwelle
- Durchmesser: 20 mm
- Länge L1: 80 mm
Technische gegevens
| D1 | 20 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 80.0 |
| Gewicht [kg] | 0.182 |
Auf Anfrage erhalten Sie eine Spannkraftprüfwelle für TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 und TENDO WZS